arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
THL plus 300 Z-Z

THL plus 300 Z-Z

固定振れ止め、リアシリンダー付き

ID 825311

標準固定振れ止め

特長:
  • 自己センタリング振れ止め
  • 油圧作動
  • 集中潤滑
  • 円筒ローラー
テクニカルデータ:
  • チップガード付きのクランプ範囲: 22 - 152 mm
  • チップガードなしのクランプ範囲: 12 - 152 mm
  • ローラーごとの最大把持力: 10 kN
  • 作動圧: 8 - 60 bar
  • 芯出し精度: < 0.04 mm
  • 繰り返し精度: < 0.007 mm
  • 最大円周速度: 590 m/min
  • 重量: 50 kg
Type de lubrication Lubrification centralisée
Galets cylindrique
Diamètre de serrage min. [mm] 12.0
Diamètre de serrage max. [mm] 152.0
Pression d'utilisation min. [bar] 8.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 60.0
Force de serrage max. par galet [kN] 10.0
Précision de centrage [mm] < 0.04
Répétabilité [mm] < 0.007
Vitesse de circonférence maxi. [m/min] 590.0
Poids [kg] 50.0