KSP3 140-AS
Morse automatiche pneumatiche a 2 ganasce
ID 1409269
Morsa pneumatica in versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 2 ganasce
- Serraggio autocentrante
- Corsa standard
- Amplificazione della forza di serraggio/fissaggio esterno
- Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
- Dimensioni: 140 x 140 x 72,7 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 30 kN
- Forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle: 4.5 - 9 kN
- Corsa per griffa: 3 mm
- Altezza max. ganasce: 60 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Pressione d'azionamento: 3 - 9 bar
- Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 2300 cm³
- Tempo di chiusura/apertura: 0.3 s
- Peso: 7.1 kg
Specifiche tecniche
| Stroke per jaw [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Clamping force at max. operating pressure [kN] | 30.0 |
| Min. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] | 4.5 |
| Max. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] | 9.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 9.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.01 |
| Max. jaw height [mm] | 60.0 |
| Distance H [mm] | 20.0 |
| Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] | 2300.0 |
| Closing/opening time [s] | 0.3 |
| Weight [kg] | 7.1 |
Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual
Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.
Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.
Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes
Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)