arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SHB-J 150

SHB-J 150

Morsetti riportati a gradino rigidi

ID 133114

Disponibile in magazzino
SHB-J 150, Morsetti riportati a gradino rigidi

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1.5 mm x 60°
  • Larghezza della scanalatura: 22 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Product group Hard stepped top jaws
Serration 1.5 mm x 60°
Slot width N [mm] 22.0
Width B [mm] 60.0
Height H [mm] 86.0
Length L [mm] 143.0
Clamping depth T [mm] 20.0
Hole spacing a [mm] 27.0
Hole spacing b [mm] 43.0
Hole spacing c [mm] 43.0
Screws M20
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/set [kg] 8.64