arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SHB-J 82

SHB-J 82

하드 스텝 탑 죠

ID 133110

SHB-J 82, 하드 스텝 탑 죠

제품 특징:
  • 톱니: 1.5 mm x 60°
  • 홈의 폭: 14 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
도구:
  • 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? 아니면 다른 클램핑 범위가 필요하신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
제품 그룹 하드 스텝 탑 죠
톱니 1.5 mm x 60°
슬롯 너비 N [mm] 14.0
B 너비 [mm] 32.0
높이 H [mm] 38.0
길이 L [mm] 79.0
클램핑 깊이 T [mm] 12.0
구멍 공간 a [mm] 16.0
구멍 공간 b [mm] 25.0
구멍 공간 c [mm] 25.0
나사 M12
재료 강철 16MnCr5, 강화
m/set [kg] 1.2
더 높은 RPM을 위한 경량의 디자인