arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SZIJ 30-16 유사 그림

SZIJ 30-16

I.D.용 하드 클로 죠 클램핑

ID 179131

SZIJ 30-16, I.D.용 하드 클로 죠 클램핑

제품 특징:
  • 톱니: 1.5 mm x 60°
  • 홈의 폭: 21 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
도구:
  • 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? 아니면 다른 클램핑 범위가 필요하신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
Grupo de productos Mordazas  de garra para la sujeción interna Sujeción
Dentado 1.5 mm x 60°
Ancho de la ranura N [mm] 21.0
Anchura B [mm] 50.0
altura H [mm] 65.0
Longitud L [mm] 96.0
Profundidad de sujeción T [mm] 25.0
Perno de apoyo roscado G M8
Espacio entre barrenos b [mm] 30.0
Tornillos M16
Material Acero 16MnCr5 templado
m/ajuste [kg] 4.2