arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PNK-G 500-4 類似のイラスト

PNK-G 500-4

振り子ジョーアセンブリ

ID 190627

PNK-G 500-4, 振り子ジョーアセンブリ

特長:
  • セレーション: ストレートセレーション
  • デリバリーユニット: 1 点
  • 納品内容: PT-S 500-1, ID-Nr. 191526PB 400-2, ID-Nr. 192111SP 400-3, ID-Nr. 194110SP 400-4, ID-Nr. 194111
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ 振り子ジョーアセンブリ
セレーション ストレートセレーション
幅 B [mm] 205.0
幅 B1 [mm] 45.0
高さ H [mm] 118.0
長さ L [mm] 167.0
クランプ深さ T [mm] 50.0
スレッドワークストップ G M8
m/個 [kg] 5.5
振り子ジョーを電動ラッチ・チャックで使用した場合、誤差が発生する場合がありますギャップを補完用に、納入品目にある2種類のクランプインサートを供給します。