SFA 125
直齿软顶爪,钢制
ID 153099
SFA 125, 直齿软顶爪,钢制
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 十字槽
- 槽宽度: 14 mm
- 通道宽度: 5 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
- 是否要定制交付数量(两件、三件、四件、六件)?点击“配置单个卡爪”。
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Morsetti teneri dentati diritti in acciaio |
|---|---|
| Dentatura | Incastro a croce |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 14.0 |
| Larghezza della linguetta S [mm] | 5.0 |
| Larghezza B [mm] | 20.0 |
| Altezza H [mm] | 30.0 |
| Lunghezza L [mm] | 55.0 |
| Spaziatura dei fori a [mm] | 17.5 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 20.0 |
| Vite | M6 |
| Materiale | Acciaio 16 MnCr5 da cementazione |
| m/set [kg] | 0.6 |