arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WDM-5X-BM 80-100

WDM-5X-BM 80-100

Basis- en stapelmodules

ID 1398161

Disponibile in magazzino
Direct werkstukklemsysteem standaard uitvoering

Productkenmerken
  • Basismodule
  • Handmatig bediend systeem
Technische gegevens
  • Afmetingen: 143 x 98 x 100 mm
  • Neerhaalkracht: 15 kN
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Aandrijfkoppel: 15 Nm
  • Gewicht: 4.45 kg
直径 [mm] 80.0
高度 H [mm] 100.0
下拉力 [kN] 15.0
启动扭矩 [Nm] 15.0
重复精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 4.45

标配范围
基本模块、操作手册;无安装螺钉、无定位销