arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WDP-5X-SM 99-30

WDP-5X-SM 99-30

Moduli impilabili

ID 471601

Tempo di consegna su richiesta
Sistema di serraggio modulare per il serraggio diretto del pezzo - versione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Modulo impilabile
  • Unità passaggio fluidi integrata
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø99 x 30 mm
  • Forza traente: 10 - 25 kN
  • Forza di ancoraggio: 50 kN
  • Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
  • Coppia di azionamento: 20 - 50 Nm
  • Peso: 1.7 kg
Altezza H [mm] 30.0
Forza staffante min. [kN] 10.0
Forza staffante max. [kN] 25.0
Interfaccia modulo forza di ancoraggio [kN] 50.0
Momento di azionamento min. [Nm] 20.0
Coppia max. di azionamento [Nm] 50.0
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.005
Peso [kg] 1.7

La fornitura comprende
Modulo impilabile