GZB-S Ø1 1/4" Ø11/16" KD
中間スリーブ、冷却液対応
ID 224411
GZB-S Ø1 1/4" Ø11/16" KD, 中間スリーブ、冷却液対応
- 冷却剤対応
- クランプ径: 11/16"
- 外径 (O.D.): 1 1/4"
- 長さ: 60.5 mm
Specifiche tecniche
| テクノロジー | 中間スリーブ、冷却液対応 |
|---|---|
| シリーズ | GZB-S KD |
| ツールバーインターフェース | GZB-S Ø 1 1/4" KD |
| クランプ径 D1 | 11/16" |
| 外形 D2 | 1 1/4" |
| D3 [mm] | 35.5 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 60,5 mm / 2.4" |
| 突出長さ L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
バージョン
冷却剤対応
振れ精度
≤ 0.003 mm
冷却
クーラント内部供給用
最大 80bar までの冷却液に対応
閉鎖カラー
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。