GZB-S Ø12 Ø1/4" PK
带外围冷却的中间套管
ID 217902
GZB-S Ø12 Ø1/4" PK, 带外围冷却的中间套管
- 外围冷却
- 夹持直径: 1/4"
- 外圆直径: 12 mm
- 长度: 45 mm
技术细节
| Técnica | Casquillos intermedios con refrigeración periférica |
|---|---|
| Serie | GZB-S PK |
| Interfaz del portaherramientas | GZB-S Ø 12 PK |
| Diámetro de sujeción D1 | 1/4" |
| Diámetro exterior D2 | 12 mm |
| D3 [mm] | 16.5 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 45 mm / 1.8" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Refrigeración periférica
Concentricidad
≤ 0.003 mm
Refrigeración
Con refrigeración periférica
No resistente a la refrigeración
Anillo con ranuras
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta