GZB-S Ø20 Ø14 PK
Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
ID 217931
GZB-S Ø20 Ø14 PK, Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
- Periferně chlazená
- Uchopovací průměr: 14 mm
- O.D.-průměr: 20 mm
- Délka: 50.5 mm
Détails techniques
| Technologie | Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením |
|---|---|
| Řada | GZB-S PK |
| Rozhraní upínače nástrojů | GZB-S Ø 20 PK |
| Upínací průměr D1 | 14 mm |
| Vnější průměr D2 | 20 mm |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 50,5 mm / 2.0" |
| Projekční délka L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Periferně chlazená
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm
Chlazení
S periferním chlazením
Neodolné vůči chladivu
Drážkované pouzdro
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání