GZB-S Ø8 Ø6 PK
带外围冷却的中间套管
ID 206287
GZB-S Ø8 Ø6 PK, 带外围冷却的中间套管
- 外围冷却
- 夹持直径: 6 mm
- 外圆直径: 8 mm
- 长度: 37 mm
Specifiche tecniche
| Technologie | Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením |
|---|---|
| Řada | GZB-S PK |
| Rozhraní upínače nástrojů | GZB-S Ø 8 PK |
| Upínací průměr D1 | 6 mm |
| Vnější průměr D2 | 8 mm |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 37 mm / 1.5" |
| Projekční délka L1 [mm] | 37.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
| Standardní délka | ano |
Provedení
Periferně chlazená
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm
Chlazení
S periferním chlazením
Neodolné vůči chladivu
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání