arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
RST-D 60-8 图片仅供参考

RST-D 60-8

ID 315502

交货期可咨询
环形分度台 RST-D, 尺寸: 60, 气动, 无连通, 节距: 8, 旋转角度: 45 °, 旋转方向: 在两侧, 终端终点位置阻尼: 液压减震器

  • 扭矩: 3.1 Nm
旋转角度 [°] 45.0
节距 8.0
旋转方向 在两侧
扭矩 [Nm] 3.1
重量 [kg] 1.0
IP 防护等级 50
锁定时间 [s] 0.1
解锁时间 [s] 0.1
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
最小工作压力 [bar] 4.0
最大工作压力 [bar] 8.0
额定工作压力 [bar] 6.0
每双行程的气缸容量 [cm³] 11.0
重复精度 [°] 0.09
周期回转环 [mm] 0.02
轴向偏转周期环 [mm] 0.02
平行周期环 [mm] 0.04
液压减振器数量 2.0
长度 X [mm] 93.0
宽度 Y [mm] 70.0
高度 Z [mm] 54.0
力矩 My max. [Nm] 18.0
力矩 Mz max. [Nm] 15.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 1950.0
最大径向力 Fr max。 [N] 1000.0

产品系列的常规说明

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

传动环
传动环的位置始终位于基本位置。环从此位置顺时针或逆时针转动。

回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

参考传感器
为监控基本位置,可连接电感式传感器,每 360°启动。可用于参考运行或检查控制装置是否正确计数。

回转时间取决于有效荷载
所示图适用于标称旋转角度,与垂直回转轴配合使用;或者水平回转轴的中心有效荷载,且工作压力为 6 bar。 该图说明预期的回转时间,每小时的旋转周期取决于转动惯量。 需要使用节流阀调整回转时间,否则的话,将缩短适用寿命。我们很乐意帮您设计其他应用。

循环总时间
循环总时间包含了每次循环的旋转时间以及所需的其它时间间隔。请见操作手册中有关循环总时间精确计算方面的信息。

外壳材料
铝合金,阳极氧化

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

工作原理
减少侧隙的传动用齿条和小齿轮原理

标配范围
定心元件、安全信息(具体的产品说明可线上获取)

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求