arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SWO-G26W-K Similar a la imagen

SWO-G26W-K

Módulo de paso eléctrico

ID 9956897

Disponibile in magazzino
Módulo de paso eléctrico SWO-E, Tamaño: G26, Cabezal de cambio rápido, Lado del cabezal

  • Número de señales eléctricas: 22
Adecuado en Cabezal de cambio rápido
Esquema de conexión de los tornillos J
Tipo de transmisión Señal
Peso [kg] 0.2
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Clase de protección IP IP65 (solo si está conectado)
Número de pines 22.0
Corriente nominal [A] 3.0
Corriente alterna [V AC] 250.0
Conexión eléctrica Conector macho con cierre de bayoneta PT Amphenol, 26 polos
Salida de la conexión eléctrica Se puede girar radialmente
Propiedades especiales Puede girar en cinco posiciones, dos cables integrados con conector recto M8 (codificación A, 3 pines), para la conexión del sensor de bloqueo y desbloqueo.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.