arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AGE-F-XY-080-2 Illustrazione simile

AGE-F-XY-080-2

Unità di compensazione

ID 324961

Disponibile in magazzino
Unità di compensazione AGE-F, Dimensioni: 080, senza bloccaggio

  • Corsa di compensazione XY: ± 5 mm
  • Peso del pezzo: 32 kg
  • Forza di ritorno minima con molla integrata: 85 N
  • Forza di ritorno massima con molla integrata: 130 N
  • Forza Fz max: 2800 N
  • Forza Fd max.: 12000 N
Corsa di compensazione XY [mm] ± 5
Peso consigliato di movimentazione, verticale [kg] 32.0
Forza di ritorno minima con molla integrata [N] 85.0
Forza di ritorno massima con molla integrata [N] 130.0
Costante elastica [N/mm] 15.0
Precisione di ripetibilità [mm] ± 0.01
Peso [kg] 3.13
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 80.0
Diametro D [mm] 135.0
Altezza Z [mm] 75.0
Coppia Mx max [Nm] 50.0
Coppia My max. [Nm] 50.0
Coppia Mz max [Nm] 150.0
Forza Fz max [N] 2800.0
Forza max. Fd [N] 12000.0

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Sistema di guide
Guide scorrevoli a rulli incrociati

Monitoraggio
Mediante l'interruttore magnetico

Azionamento
ritorno a molla con forze prodotte dalla molla

Corpo
Lega di alluminio anodizzata dura, componenti funzionali in acciaio temprato

La fornitura comprende
Unità di compensazione nella variante ordinata, elementi per il collegamento meccanico e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Garanzia
24 mesi