arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
AGE-F-XY-080-3 Vergelijkbare illustratie

AGE-F-XY-080-3

Compensatie-eenheid

IDnr. 324962

Op voorraad
Compensatie-eenheid AGE-F, Maatuitvoering: 080

  • Compensatie XY: ± 5 mm
  • Gewicht werkstuk: 32 kg
  • Minimale terugloopkracht met ingebouwde veer: 90 N
  • Max. terugloopkracht met ingebouwde veer: 150 N
  • Kracht Fz max.: 2800 N
  • Kracht Fd max.: 12000 N
XY 补偿 [mm] ± 5
建议搬运重量,垂直 [kg] 32.0
最小弹簧复位力 [N] 90.0
最大弹簧复位力 [N] 150.0
弹簧刚度 [N/mm] 25.0
重复精度 [mm] ± 0.01
重量 [kg] 3.13
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 80.0
直径 D [mm] 135.0
高度 Z [mm] 75.0
力矩 Mx max. [Nm] 50.0
力矩 My max. [Nm] 50.0
力矩 Mz max. [Nm] 150.0
力 Fz max. [N] 2800.0
最大力 Fd  [N] 12000.0

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

导轨系统
平稳运行连接滚针导轨

监测
通过磁开关

启动
弹簧力作用下的弹簧返回

外壳
硬质阳极化铝合金,硬化钢功能部件

标配范围
订购型号中的补偿单元、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

保修期
24 个月