arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO HSK-A 40 Ø5x60 Illustrazione simile

CELSIO HSK-A 40 Ø5x60

Mandrino termoretraibile

ID 1458786

Delivery time on request
CELSIO HSK-A 40 Ø5x60, Portautensili
  • Mandrino termoretraibile
  • Serie: CELSIO
  • Attacco portautensile: HSK-A 40
  • Diametro di serraggio: 5 mm
  • Lunghezza di proiezione: 60 mm
  • Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 8 Nm
Tecnologia Mandrino termoretraibile
Serie CELSIO
Attacco portautensile HSK-A 40
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 5 mm
D2 [mm] 17.0
D6 [mm] 12.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 60 mm / 2.4"
L2 [mm] 15.5
L4 [mm] 40.0
Coppia min. [Nm] 8.0
Peso [kg] 0.2
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)

Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta