TRIBOS-R
多边形刀柄
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
通过独特的多边形蜂窝结构、增大外径、最佳径向刚度和阻尼比,TRIBOS-R 提供最佳的动态偏转特性。
Description
优势 - 您将获益
- 最大径向刚性
最佳运行平稳度与优异的工件形状和位置公差 - 出色的减振性能
在金属切割过程中无横向偏转,并为整个系统提供了稳定性: 主轴 - 刀柄 - 切割刀具 - 全面兼容性
可与 TENDO SVL 和 TRIBOS SVL 加长杆完美组合使用。 - 最佳动态回转特性
形状精度、表面质量以及形状和位置公差的最佳效果 - 所有市售刀具柄部类型均可被夹持
A 型:具有光滑圆柱柄,A 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HA 标准 AB 型:具有平整表面和带拉面的圆柱柄,AB 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HB 标准 B 型:具有横向的拉面,B 型柄符合 DIN 1835 标准 E 型:具有倾斜的夹持面,E 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HE 标准 - 轴向长度调节
长度调节的精度在 0.01 mm 范围内, 调节行程为 10 mm - 标配精密动平衡
适用于高速情况,在转速为 25,000 RPM 时其动平衡等级为 G2.5 - 高度灵活
使用有槽或防冷却液型减径套,可夹持不同直径 - 旋转对称设计
旋转对称的设计最大限度地减少了干扰轮廓,并确保了高速旋转。