KOM SK 40 Ø32x100
Mandrini portafrese combinati
ID 263627
KOM SK 40 Ø32x100, Portautensili
- Mandrini portafrese combinati
- Serie: Mandrini portafrese combinati
- Attacco portautensile: SK 40
- Diametro di serraggio: 32 mm
- Filetto nel diametro di serraggio: M16
- Lunghezza di proiezione: 100 mm
- Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
| Technologie | Kombinovavané frézovací nasazovací trny |
|---|---|
| Řada | Kombinovavané frézovací nasazovací trny |
| Rozhraní upínače nástrojů | SK 40 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Upínací průměr D1 | 32 mm |
| Závitový upevňovací šroub G | M16 |
| D2 [mm] | 58.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 80.9 |
| L11 [mm] | 38.0 |
| L12 [mm] | 24.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.55 |
| Odolná chladivu | ano |
Provedení
Pro montáž fréz s podélnou a křížovou drážkou
Obvodová házivost
≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro formu AF jsou uzavřeny pro transport
Rozsah dodávky
Včetně utahovacího šroubu, kroužku pohonu a žlábkového klínu
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání