arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SINO-R JIS-BT 50 Ø32x109 图片仅供参考

SINO-R JIS-BT 50 Ø32x109

膨胀刀柄

ID 209608

SINO-R JIS-BT 50 Ø32x109, 刀柄
  • 膨胀刀柄
  • 系列: SINO-R
  • 刀具夹持接口: JIS-BT 50
  • 夹持直径: 32 mm
  • 突出长度: 109 mm
  • 回转精度: ≤ 0.005 mm,在夹持孔内测量
  • 平衡等级: 转速为 15,000 RPM 时动平衡等级达到 G6.3 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 800 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão
Série SINO-R
Interface do porta-ferramentas JIS-BT 50
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diâmetro de fixação D1 32 mm
D2 [mm] 65.0
D3 [mm] 69.85
D6 [mm] 55.85
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 109 mm / 4.3"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 47.0
L5 [mm] 71.0
G M10x1
Min. torque [Nm] 800.0
Peso [kg] 5.15
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Ideal para fresamento pesado

Precisão de concentricidade
≤ 0,005 mm medido no furo de fixação

Grau de balanceamento
G6,3 a 15.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD/JF
Os furos para o formulário JF são vedados com parafusos de ajuste como segurança de transporte

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta