TRIBOS-RM HJND 21 Ø12x55
多边形刀柄
Ident.-Nr. 1355410
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
了解更多信息并在此联系我们。
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
TRIBOS-RM HJND 21 Ø12x55, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-RM
- 刀具夹持接口: HJND 21
- 夹持直径: 12 mm
- 突出长度: 55 mm
- 回转精度: ≤ 0.01 mm of 4 x D
- 平衡等级: 剩余不平衡量 2 gmm/kg
- 最小扭矩: 34 Nm
技术细节
| 技术 | 多边形刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS-RM |
| 刀具夹持接口 | HJND 21 |
| 夹持直径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D3 [mm] | 35.0 |
| D4 [mm] | 40.0 |
| D5 [mm] | 50.0 |
| L [mm] | 88.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 43.0 |
| L6 [mm] | 48.0 |
| G | M22x1.5 |
| 最小扭矩 [Nm] | 34.0 |
| 扳手尺寸A/F | 32.0 |
| 最大拧紧扭矩 [Nm] | 40.0 |
型号
以下加力套适合用于横向插入: TRIBOS-RM SRE SO 25 (1351507)
回转精度
≤ 0.01 mm of 4 x D
平衡等级
剩余不平衡量 2 gmm/kg
刀具柄部质量
h6
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
最小夹持深度,对于 Ø 7 - Ø 9 为 25 mm,对于 Ø 10 - Ø 12 为 29 mm
最小夹持深度为 88 mm
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计