arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Claw jaws

For secure workpiece clamping at high torques

The SCHUNK claw jaw product range stands for maximum flexibility from the standard modular system - at a reasonable price and with variable applications.

Whereas other suppliers can only achieve large clamping ranges by using costly special solutions or with several chuck jaws, SCHUNK offers a maximum clamping range with just one claw jaw.

Our performance promise. Your benefits.

  • The transmission of high torques ensures economical metal cutting with high cutting speeds and a high cutting performance.
  • An additional third row of teeth (from chuck diameter 200 mm) allows a higher feed rate and a deeper rate of cut.
  • The hardened surface results in lower wear on the teeth.
  • O.D. 클램핑용 클로 죠

    O.D. 클램핑용 클로 죠

    더 많은 그립과 OD 클램핑을 위해 16MnCr5 강철로 제작된 경량형 강화 클로 죠. 뾰족한 톱니가 공작물 표면을 신속하게 고정하며 안정적인 클램핑을 지원합니다.
    배송 단위는 1 세트 = 3 개이며, 공작물 스토퍼는 배송 범위에 포함되지 않습니다.
    Mostra serie
    I.D. 클램핑용 클로 죠

    I.D. 클램핑용 클로 죠

    더 많은 그립과 I.D. 클램핑을 위해 16MnCr5 강철로 제작된 경량형 강화 클로 죠. 뾰족한 톱니가 공작물 표면을 신속하게 고정하며 안정적인 클램핑을 지원합니다.
    배송 단위는 1 세트 = 3 개이며, 공작물 스토퍼는 배송 범위에 포함되지 않습니다.
    Mostra serie
    바 클램핑용 클로 죠

    바 클램핑용 클로 죠

    더 많은 그립과 바 클램핑을 위해 16MnCr5 강철로 제작된 경량형 강화 클로 죠. 뾰족한 톱니가 공작물 표면을 신속하게 고정하며 안정적인 클램핑을 지원합니다.
    배송 단위는 1 세트 = 3 개이며, 공작물 스토퍼는 배송 범위에 포함되지 않습니다.
    Mostra serie
    범용 클로 죠

    범용 클로 죠

    케이스 경화형 16MnCr5 강철로 제작된 범용 클로 죠는 스텝 죠만큼 다재다능하고 클로 죠와 유사한 높은 토크를 전달합니다. ID, OD 및 바 클램핑으로 유연성이 생성되어 최적화된 설정 시간과 설치 비용이 보장될 수 있습니다.
    배송 유닛은 1 세트 = 3 개 피스입니다. 범용 클로 죠용 SZAU/4 및 SZAU-M/4, 1 세트 = 4 개 (4 죠 척용).
    Mostra serie