arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Podpěrný čep

Podpěrný čep

Podpěrný čep
Dorazy obrobku se používají na hrubovacích čelistech a výkyvných čelistech ke změně hloubky upínání. Podle konkrétních požadavků je lze upravovat na požadovanou výšku.
Dorazy obrobku je také možné používat pro speciální upínací čelisti u konkrétního obrobku
Jsou vyrobeny z oceli C45 v měkkých nebo tvrzených variantách.
Tutti i filtri
70 risultati
122160
-
ja 
5.0 mm
122161
-
ja 
5.0 mm
122162
-
ja 
10.0 mm
122163
-
ja 
10.0 mm
122164
-
ja 
15.0 mm
122165
-
ja 
15.0 mm
122166
-
ja 
20.0 mm
122167
-
ja 
20.0 mm
122168
-
ja 
25.0 mm
122169
-
ja 
25.0 mm