SGM-G3 125-16-33
Central jaws
ID 1474207
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de agarre central
- Indicado para: KSC3 125
- Dimensiones: 125 x 16 x 33 mm
- paso de agarre: 3 mm
- Peso: 0.45 kg
技術的詳細
| Ancho [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 16.0 |
| Altura [mm] | 33.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.45 |
Material suministrado
Mordaza del sistema