SGV-E 90-64-34.9
Ganasce regolabili
ID 1329342
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia regolabile, liscia
- Interfaccia 1: W-90
- Interfaccia 2: W-SEI
- Adatto per: KSM2 90
- Dimensioni: 90 x 64 x 34,9 mm
- Peso: 1.5 kg
Technical details
| 宽度 [mm] | 90.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 64.0 |
| 高度 [mm] | 34.9 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 1.5 |
标配范围
系统夹爪;无夹持插件