arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

Whistle Notch 刀柄

机械刀柄系统

Whistle-Notch 侧固式刀柄用于可靠夹持圆柱杆上带侧向夹持面的刀具。由于刀柄的夹持螺钉,刀具不会旋转或被拉出脱离。该刀柄适用于夹持带圆柱杆的刀具,符合 DIN 1835E 和 DIN 6535E 标准。夹持螺钉和长度调节螺钉均包含在供货范围内。
Whistle-Notch-bevestigingen

Whistle-Notch-bevestigingen

De Whistle Notch-bevestigingen kunnen worden gebruikt om gereedschappen met een lateraal klemoppervlak betrouwbaar op de cilindervormige schacht te klemmen. Dankzij de klemschroef van de bevestiging kan het gereedschap niet verdraaien of uitsteken. Geschikt voor spangereedschap met cilindrische schachten conform DIN 1835E en DIN 6535E. De klemschroef en stelschroef voor de lengte zijn bij de levering inbegrepen.
显示系列
23000288
HSK-A 63 
6 mm 
80 mm / 3.1" 
23000334
HSK-A 63 
8 mm 
80 mm / 3.1" 
23001975
HSK-A 63 
10 mm 
80 mm / 3.1" 
23001976
HSK-A 63 
12 mm 
90 mm / 3.5" 
23001977
HSK-A 63 
14 mm 
90 mm / 3.5" 
23001978
HSK-A 63 
16 mm 
100 mm / 3.9" 
23001979
HSK-A 63 
18 mm 
100 mm / 3.9" 
23001980
HSK-A 63 
20 mm 
100 mm / 3.9" 
23001981
HSK-A 63 
25 mm 
110 mm / 4.3" 
23001982
HSK-A 63 
32 mm 
110 mm / 4.3"