arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

助力生产全速开启!

VERO-S 系统可实现秒极工件更换:操作简便、可靠且精度出众。
反复循环,性能始终如一。

停机会造成时间和产能损失。借助 VERO-S 快换托盘系统,可以将装调时间缩短到数秒钟,为柔性制造向自动化生产升级奠定基础。可重复定位接口确保高过程可靠性、高系统可用性以及高性价比的作业流程。

现在咨询应用方案

适配各类加工任务,兼顾当下与未来生产需求

内容即将推出

生产需求一直在变化。
VERO-S 系统也随之持续调整。

今天可实现单件加工,明天支持批量生产,之后即可拓展机床自动化上下料。模块化设计使 VERO‑S 能够灵活地适应新要求。拥有逾 1000 种可选组合,几乎能够为各类夹持工况提供适配方案。这意味着您的生产作业能够从容应对未来各类生产挑战。

采用自锁机构,始终保持夹持可靠

KONTEC-KSC3 SKQ TENDO EC-VERO-S

专为实现高过程可靠性而设计:即使发生压力下降,自锁机构仍可稳固保持工件与夹具的夹持定位。这确保加工过程高度稳定,让您可以始终信赖这套夹持技术。

无需维护,因此无需停机。

设备高效运转,充分释放产能VERO‑S 的密封设计能够实现多年可靠运行,无需维护。这样可以降低维护成本,防止意外停机,确保持续的高系统可用性。

VERO-S 应用示例

实现机床自动化的完美搭档

TANDEM-KRP3 特殊夹爪、VERO-S-NSL 系列、NSR 系列

自动化制造之路始于标准化可靠工艺。使用 VERO-S,可为工件、夹具和其他装置的自动更换提供理解先决条件。可重复定位的接口减少了对手动干预的需求,简化自动化方案设计,让机床充分适配未来的生产要求。

探索机床自动化

实际应用案例

焦点:VERO-S,缩短装调时间、减少停机时间的解决方案。

建议

内容即将推出

工件夹持技术部门客户管理

电话 +49-7572-7614-1300

撰写一封电子邮件

利用快换托盘技术,充分提升机床生产效率

缩短机加工过程的装调时间,是提高制造行业盈利能力的主要因素之一。在数控加工中心,装调和校准期间的机床停机会降低生产效率。应对这一挑战的最终解决方案是引入机加工零点技术。这样可以建立静态、通用且高度精确的参考点,无需在每次新操作时重新校准机床零点。

使用机加工快换系统时,所有工件的准备工作都在机床外进行(外部装调)。SCHUNK VERO-S NSE3 模块系列是专门为此目的而开发的。获得专利的双行程系统和集成增压功能,使该模块的下拉力比原来提升高达 250%,即使在最苛刻的条件下也能实现无振动切削。

使用 VERO-S NSE3 的实际效果包括:

  • 装调时间最多可减少 90%,极大提高主轴利用率。
  • 快速更换托盘和工件,微米重复精度 < 0.005 mm
  • 高效运行,标准系统压力仅为 6 bar ,无需压力增强器。

常见问题: 装夹调试与零点设定

什么是面向生产加工的快换托盘系统?

快换托盘系统是一种先进的夹持技术,可在 CNC 机床上建立固定不变的基准零点。SCHUNK VERO-S NSE3 模块被认为是市场上同类产品的标杆,在灵活性方面优于大多数传统 气动夹持装置 。通过夹持锥面和拉钉,可在一次操作中定位并夹持工件。确保稳定可靠的夹持力和小于 0.005 mm 的重复精度,无需重新找正。

VERO-S 如何帮助缩短装调时间?

VERO-S 通过在 CNC 机床外部完成工件预装(外装调),以此缩短装夹时间。凭借快换技术,可在加工完成后几秒钟内更换托盘或工件。这些模块完全密封且无腐蚀,可将机床停机时间缩短多达 90%,并确保机床为真正的 自动化 做好充分准备,即使在有冷却液和切屑的情况下也能保证高可靠性。

VERO-S NSE3 是否与以前的安装系统兼容?

是,可保证兼容性。SCHUNK VERO-S NSE3 138 快换托盘模块在安装时能够与以前的版本(NSE plus 138 模块)100% 兼容。这意味着模块可以 1:1 互换,不会导致任何处理错误。
这种灵活性使升级生产线变得快速安全。这种集成方案非常适用于复杂系统,例如 5 轴加工中心

想知道可以节省多少时间和费用?

我们的技术专家很乐意向您展示如何将 VERO-S 集成到您当前的数控生态系统中。 联系我们 或者在“产品详情”下查看技术数据。