CRT 12-5
锉刀
ID 1427058
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
锉刀 CRT, 尺寸: 12, 气动
- 最大补偿 X: ± 8 mm
- 最大补偿 Y: ± 8 mm
技术细节
| 最大补偿角 X [°] | ± 1.8 |
|---|---|
| 最大补偿 X [mm] | ± 8 |
| 最大补偿角 Y [°] | ± 1.8 |
| 最大补偿 Y [mm] | ± 8 |
| 轴向固定 | 配套 |
| 建议补偿路径 [mm] | ± 4 |
| 最小径向补偿力 [N] | 18.0 |
| 最大径向补偿力 [N] | 62.0 |
| 最小补偿压力 [bar] | 1.0 |
| 最大补偿压力 [bar] | 4.1 |
| 锉程 [mm] | 5.0 |
| 空闲运行冲程数 [1/min] | 12000.0 |
| 工作压力 [bar] | 6.2 |
| 噪音排放 [dB(A)] | 85 |
| 最大耗气量 [l/s] | 2.8 |
| 刀具夹持器 | 锉刀柄 Ø 5 mm |
| 主轴空气接口 | 10 mm |
| 补偿空气接口 | 4 mm |
| 重量 [kg] | 3.08 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 35.0 |
| 直径 D [mm] | 109.2 |
| 高度 Z [mm] | 251.3 |
| 力 Fx max. [N] | 62.0 |
| 力 Fy max. [N] | 62.0 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
所示力为最大有效负载。
产品系列的常规说明
环境条件
请注意,该设备不适合用于有冷却液或切削流体存在的场合。
安装
用于机器人手臂上或作为固定单元
启动
气动,通过过滤(<5 µm,干燥)油性压缩空气(每分钟 1-2 滴)
保修期
24 个月