arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

CNC 短钻夹头

机械刀柄系统

CNC 短钻夹头适用于加工中心或数控机床中夹持带圆柱杆的刀具。在机床中可进行 1 mm 至 16 mm 杆径刀具的不间断快换 - 即使采用内冷也可实现。活动扳手在供货范围内。
所有筛选器
6 条结果
CNC 短钻夹头

CNC 短钻夹头

CNC 短钻夹头适用于加工中心或数控机床中夹持带圆柱杆的刀具。在机床中可进行 1 mm 至 16 mm 杆径刀具的不间断快换 - 即使采用内冷也可实现。活动扳手在供货范围内。
显示系列
204469
HSK-A 63 
-
98 mm / 3.9" 
23002709
HSK-A 100 
-
104 mm / 4.1" 
204584
JIS-BT 40 
-
88 mm / 3.5" 
23002469
JIS-BT 50 
-
99 mm / 3.9" 
204467
SK 40 
-
80 mm / 3.1" 
204581
SK 50 
-
80 mm / 3.1"