TENDO P JIS-BT 50 Ø12x140
ID 204461
- 液压刀柄
- 系列: TENDO Platinum
- 刀具夹持接口: JIS-BT 50
- 夹持直径: 12 mm
- 突出长度: 140 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 90 Nm
技术细节
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Platinum |
| Attacco portautensile | JIS-BT 50 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D3 [mm] | 44.5 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 140 mm / 5.5" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L5 [mm] | 102.0 |
| G | M10x1 |
| Coppia min. [Nm] | 90.0 |
| Peso [kg] | 4.6 |
| A tenuta stagna | Sì |
Versione
design lungo, sottile
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per la forma JF sono sigillati con viti di regolazione come sicurezza per il trasporto
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
TENDO Platinum con Cool Flow disponibile su richiesta