arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x120 图片仅供参考

TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x120

液压刀柄

ID 1480918

En stock
TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x120, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO Slim 4ax
  • 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C6
  • 夹持直径: 20 mm
  • 突出长度: 120 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 330 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO Slim 4ax
刀具夹持接口 SCHUNK CAPTO C6
刀柄标准 ISO 26623-1
夹持直径 D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 33.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 98.0
G M16x1
最小扭矩 [Nm] 330.0
重量 [kg] 1.5
防冷却剂 是

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计

CAD 数据
符合 DIN 规范 69874 的图纸可从 schunk.com 上获得;欲了解更多信息,请联系 cad.cax.daten@de.schunk.com