TENDO Slim 4ax SK 40 Ø10x120
液压刀柄
ID 1319657
TENDO Slim 4ax SK 40 Ø10x120, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO Slim 4ax
- 刀具夹持接口: SK 40
- 夹持直径: 10 mm
- 突出长度: 120 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 45 Nm
技术细节
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO Slim 4ax |
| 툴홀더 인터페이스 | SK 40 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| 클램핑 지름 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 100.9 |
| G | M8x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 45.0 |
| 중량 [kg] | 1.3 |
| 냉각수 방수 | 예 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
수송시 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 AF형 보어
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능