arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AZB JIS-BT 40 15° JIS-BT 6339 Abbildung ähnlich

AZB JIS-BT 40 15° JIS-BT 6339

Anzugsbolzen

ID 9150116

Anzugsbolzen AZB JIS-BT 40 15° JIS-BT 6339
  • Anzugsbolzen mit Durchgangsbohrung JIS-BT 6339 15°
  • Durchmesser D1: 19 mm
  • Länge L1: 54 mm
D1 [mm] 19.0
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 54.0
L2 [mm] 29.0
L3 [mm] 23.0
a [°] 15.0
G1 M16
Gewicht [kg] 0.032

Ausführung
Anzugsbolzen mit Durchgangsbohrung JIS-BT 6339 15°