arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AZB JIS-BT 40 45° JIS-BT 6339 图片仅供参考

AZB JIS-BT 40 45° JIS-BT 6339

拉钉

ID 23003032

拉钉 AZB JIS-BT 40 45° JIS-BT 6339
  • 带通孔的拉钉,JIS-BT 6339 45°
  • 直径 D1: 15 mm
  • 长度 L1: 60 mm
D1 [mm] 15.0
D2 [mm] 10.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 60.0
L2 [mm] 35.0
L3 [mm] 28.0
α [°] 45.0
G1 M16
重量 [kg] 0.2

型号
带通孔的拉钉,JIS-BT 6339 45°