arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AZB JIS-BT 50 45° MAS 403 图片仅供参考

AZB JIS-BT 50 45° MAS 403

拉钉

IDnr. 9938226

Op voorraad
拉钉 AZB JIS-BT 50 45° MAS 403
  • 拉钉,DIN ISO 7388-3 JF 型
  • 直径 D1: 23 mm
  • 长度 L1: 85 mm
D1 [mm] 23.0
D2 [mm] 17.0
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 85.0
L2 [mm] 45.0
L3 [mm] 35.0
α [°] 45.0
G1 M24
重量 [kg] 0.53
原标准:MAS 403 30°/45°

型号
拉钉,DIN ISO 7388-3 JF 型