KMR HSK 40
クーラントチューブ
IDnr. 9799137
KMR HSK 40, クーラントチューブ
- 対応インターフェース: HSK 40
- 直径: 8 mm
- ネジ : M12x1
Technische gegevens
| 面向接口 | HSK 40 |
|---|---|
| D1 [mm] | 8.0 |
| L1 [mm] | 7.5 |
| L2 [mm] | 29.0 |
| G | M12x1 |
| 重量 [kg] | 0.009 |
带两个 O 型圈的 HSK 设计 - 轴向密封 - 符合 DIN 69895