arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KMR HSK 63

KMR HSK 63

冷却液管

ID 9799133

KMR HSK 63, 冷却液管
  • 面向接口: HSK 63
  • 直径: 12 mm
  • 螺纹 : M18x1
面向接口 HSK 63
D1 [mm] 12.0
L1 [mm] 11.5
L2 [mm] 36.5
G M18x1
重量 [kg] 0.025
带两个 O 型圈的 HSK 设计 - 轴向密封 - 符合 DIN 69895