CELSIO SVL-16 Ø6x160
Hittekrimpverlenging
ID 208950
CELSIO SVL-16 Ø6x160, Hittekrimpverlenging
- CELSIO SVL
- zonder stelschroef
- Klemdiameter: 6 mm
- Klemdiameter aan de machinezijde: 16 mm
- Totale lengte: 160 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Min. draaimoment: 20 Nm
Specifiche tecniche
| Technologie | Hittekrimpverlenging |
|---|---|
| Reeksen | CELSIO SVL |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SVL-20 |
| Klemdiameter D1 | 6 mm |
| D5 | 16 mm |
| D6 [mm] | 10.0 |
| Totale lengte L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 22.0 |
| Min. draaimoment [Nm] | 20.0 |
| Gewicht [kg] | 0.25 |
Variant
Met hitte krimpende verlenging zonder stelschroef
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar