arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CELSIO SVL-20 Ø8x160 图片仅供参考

CELSIO SVL-20 Ø8x160

热缩加长杆

ID 208971

CELSIO SVL-20 Ø8x160, 热缩加长杆
  • CELSIO SVL
  • 不带调节螺钉
  • 夹持直径: 8 mm
  • 机床侧夹持直径: 20 mm
  • 总长度: 160 mm
  • 回转精度: 在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
  • 最小扭矩: 52 Nm
Técnica Extensiones termorretráctiles
Serie CELSIO SVL
Interfaz del portaherramientas SVL-20
Diámetro de sujeción D1 8 mm
D5 20 mm
D6 [mm] 14.0
Longitud total L [mm] 160.0
L2 [mm] 26.0
Par de apriete mín. [Nm] 52.0
Peso [kg] 0.35

Modelo
Extensión termorretráctil sin tornillo de ajuste

Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta