CELSIO SVL-20 Ø8x160
Hittekrimpverlenging
ID 210124
CELSIO SVL-20 Ø8x160, Hittekrimpverlenging
- CELSIO SVL
- Met stelschroef voor de lengte
- Klemdiameter: 8 mm
- Klemdiameter aan de machinezijde: 20 mm
- Totale lengte: 160 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Min. draaimoment: 52 Nm
技术细节
| Technologie | Hittekrimpverlenging |
|---|---|
| Reeksen | CELSIO SVL |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SVL-20 |
| Klemdiameter D1 | 8 mm |
| D5 | 20 mm |
| D6 [mm] | 14.0 |
| Totale lengte L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 34.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| G | M6 |
| Min. draaimoment [Nm] | 52.0 |
| Gewicht [kg] | 0.35 |
Variant
Met hitte krimpende verlenging met stelschroef
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar