CELSIO SVL-32 Ø12x160
Warmschrumpfverlängerungen
ID 210131
CELSIO SVL-32 Ø12x160, Warmschrumpfverlängerungen
- CELSIO SVL
- Mit Einstellschraube
- Spanndurchmesser: 12 mm
- Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 32 mm
- Gesamtlänge: 160 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Min. Drehmoment: 150 Nm
技术细节
| Technologie | Warmschrumpfverlängerungen |
|---|---|
| Baureihe | CELSIO SVL |
| Werkzeughalterschnittstelle | SVL-20 |
| Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
| D5 | 32 mm |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Gesamtlänge L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| G | M10x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 150.0 |
| Gewicht [kg] | 0.95 |
Ausführung
Warmschrumpfverlängerung mit Einstellschraube
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich