GZB-S Ø1/2" Ø3/16" KD
中间套管,防冷却液
ID 224377
GZB-S Ø1/2" Ø3/16" KD, 中间套管,防冷却液
- 防冷却剂
- 夹持直径: 3/16"
- 外圆直径: 1/2"
- 长度: 45 mm
技术细节
| テクノロジー | 中間スリーブ、冷却液対応 |
|---|---|
| シリーズ | GZB-S KD |
| ツールバーインターフェース | GZB-S Ø 1/2" KD |
| クランプ径 D1 | 3/16" |
| 外形 D2 | 1/2" |
| D3 [mm] | 16.5 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 45 mm / 1.8" |
| 突出長さ L1 [mm] | 45.0 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
バージョン
冷却剤対応
振れ精度
≤ 0.003 mm
冷却
クーラント内部供給用
最大 80bar までの冷却液に対応
閉鎖カラー
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。