arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GZB-S Ø22 Ø6 KD 图片仅供参考

GZB-S Ø22 Ø6 KD

中间套管,防冷却液

ID 207892

GZB-S Ø22 Ø6 KD, 中间套管,防冷却液
  • 防冷却剂
  • 夹持直径: 6 mm
  • 外圆直径: 22 mm
  • 长度: 50.5 mm
技术 中间套管,防冷却液
系列 GZB-S KD
刀具夹持接口 GZB-S Ø 22 KD
夹持直径 D1 6 mm
外径 D2 22 mm
D3 [mm] 25.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 50,5 mm / 2.0"
伸出长度 L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.2
防冷却剂 是
标准长度 是

型号
防冷却剂

回转精度
≤ 0.003 mm

冷却
用于内部冷却液供应
可承受冷却液压力最高达 80 bar
端面密封

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计