WEL CF SK 40 Ø20x63
侧固式刀柄
ID 263575
WEL CF SK 40 Ø20x63, 刀柄
- 侧固式刀柄
- 系列: 侧固式
- Cool Flow 版本
- 刀具夹持接口: SK 40
- 夹持直径: 20 mm
- 突出长度: 63 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
| 技术 | 侧固式刀柄 |
|---|---|
| 系列 | 侧固式 |
| 刀具夹持接口 | SK 40 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| 夹持直径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 52.0 |
| D6 [mm] | 53.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 63 mm / 2.5" |
| L2 [mm] | 53.0 |
| L4 [mm] | 43.9 |
| G1 | M16 |
| 重量 [kg] | 1.29 |
| Cool Flow 版本 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835B/6359HB 标准
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷流版本
冷却液通过两条冷却液通道直接送入刀具切削刃
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
AF 型孔被密封以便运输
标配范围
含侧固式夹持螺钉和两个 M3 螺钉,用于封闭 Cool Flow 冷流选配项(按需求)
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计