WEL SCAPTO C4 Ø16x55
WELDON エンドミルホルダー
IDnr. 23004400
WEL SCAPTO C4 Ø16x55, ツールホルダー
- WELDON エンドミルホルダー
- シリーズ: WELDON
- ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C4
- クランプ径: 16 mm
- 突出長さ: 55 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技术细节
| テクノロジー | WELDON エンドミルホルダー |
|---|---|
| シリーズ | WELDON |
| ツールバーインターフェース | SCHUNK CAPTO C4 |
| ツールホルダーの標準 | ISO 26623-1 |
| クランプ径 D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D6 [mm] | 35.5 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 55 mm / 2.2" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L4 [mm] | 32.5 |
| G1 | M14 |
| 重量 [kg] | 0.61 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
バージョン
DIN 1835B/6359HB 準拠の、円筒シャンク付きクランプツール用。
振れ精度
≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ねじ G1
G1 = クランプネジ用スレッド
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
納品内容
WELDON クランプねじが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。