arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WEL SCAPTO C8 Ø10x70 图片仅供参考

WEL SCAPTO C8 Ø10x70

侧固式刀柄

ID 23004429

WEL SCAPTO C8 Ø10x70, 刀柄
  • 侧固式刀柄
  • 系列: 侧固式
  • 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C8
  • 夹持直径: 10 mm
  • 突出长度: 70 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 含 WELDON 侧固式夹持螺钉
技术 侧固式刀柄
系列 侧固式
刀具夹持接口 SCHUNK CAPTO C8
刀柄标准 ISO 26623-1
夹持直径 D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D6 [mm] 24.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 70 mm / 2.8"
L2 [mm] 41.0
L4 [mm] 37.5
G1 M10
重量 [kg] 2.105
防冷却剂 是
标准长度 是
此类产品型号适用于铣削和车削中心

型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835B/6359HB 标准

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

标配范围
含 WELDON 侧固式夹持螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计