arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CELSIO 3° HSK-E 50 Ø12x70 图片仅供参考

CELSIO 3° HSK-E 50 Ø12x70

热缩刀柄

ID 26001254

CELSIO 3° HSK-E 50 Ø12x70, 刀柄
  • 热缩刀柄
  • 系列: CELSIO
  • 刀具夹持接口: HSK-E 50
  • 夹持直径: 12 mm
  • 突出长度: 70 mm
  • 回转精度: 在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
  • 平衡等级: 转速为 40,000 RPM  时动平衡等级达 G2.5 或 Umax < 1 gmm
Technologie Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
Řada CELSIO
Rozhraní upínače nástrojů HSK-E 50
Norma upínače držáku DIN 69893-5
Upínací průměr D1 12 mm
D2 [mm] 23.0
D6 [mm] 18.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 70 mm / 2.8"
L2 [mm] 48.0
L4 [mm] 44.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.49
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)

Stupeň vyvážení
G2,5 při 40.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky

Vyrovnávací šroub
Bez závitu pro vyvažovací šrouby

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání