CELSIO HSK-A 100 Ø32x120
热缩刀柄
ID 208209
CELSIO HSK-A 100 Ø32x120, 刀柄
- 热缩刀柄
- 系列: CELSIO
- 刀具夹持接口: HSK-A 100
- 夹持直径: 32 mm
- 突出长度: 120 mm
- 回转精度: 在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 750 Nm
技术细节
| Technologie | Tepelně smrštitelný upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | CELSIO |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 100 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 53.0 |
| D6 [mm] | 44.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 62.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 91.0 |
| G | M16x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 750.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.3 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání