arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CELSIO HSK-F 63 Ø20x100 图片仅供参考

CELSIO HSK-F 63 Ø20x100

热缩刀柄

ID 26000776

CELSIO HSK-F 63 Ø20x100, Toolholders
  • Heat shrinking toolholder
  • Series: CELSIO
  • Toolholder interface: HSK-F 63
  • Clamping diameter: 20 mm
  • Projecting length: 100 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 450 Nm
Technologie Mandrin à frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils HSK-F 63
Porte-outil standard DIN 69893-6
Diamètre de serrage D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 33.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 53.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 74.0
G M16x1
Couple de rotation min. [Nm] 450.0
Poids [kg] 0.9
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)

Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande